- Total configur�
- C$2,286.00
F665HD+AFRX24-MFT
Robinet à papillon (BFV), 2 1/2", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 196
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$2,286.00
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
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 196
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 2.5" [65]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 7.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 10 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...