- Total configur�
- C$5,679.00
F6350HD+GW04
Robinet à papillon (BFV), 14", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 11917
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 25...100
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$5,679.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 11917
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 14" [350]
Téléchargements