- Total configur�
- C$3,036.00
F6150HDU+DRCX120-3
Robinet à papillon (BFV), 6", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1579
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,036.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1579
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 6" [150]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements