- Total configur�
- C$8,237.00
F6150-150SHP+HND07
Robinet à papillon (BFV), 6", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 1103
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$8,237.00
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
- Classe ANSI
- 150
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1103
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 150
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 6" [150]
Téléchargements