- Total configur�
- C$3,961.00
F6125L+JRBUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 5", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,961.00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 20 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
-
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Surpassement manuel
- Levier
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 20...120 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Outils
ZK1-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service
Prix courant: C$238.00