- Total configur�
- C$783.00
F6100L+ZD6N-S100
Robinet à papillon (BFV), 4", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 25...100
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$783.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 798
- Fluide
- Eau froide et tiède, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
- Température du fluide
- -22...250°F [-30...120°C]
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- 0...100 % : forme S / linéaire; 0...60 % : égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Bride
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Type de commande
- Manuelle
Téléchargements