- Total configur�
- C$3,933.00
F6100L+JRBUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Servomoteur rotatif, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05 uniquement avec accessoire)
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,933.00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 20 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Commande de connexion
- 22 … 16 AWG, only copper wires (class 2 supply / SELV)
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Hybride (communicative / analogique)
- Surpassement manuel
- Levier
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 20...120 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Outils
ZK1-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service
Prix courant: C$238.00