- Total configur�
- C$5,220.00
F6100-150SHP+HND06
Robinet à papillon (BFV), 4", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 451
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$5,220.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Classe ANSI
- 150
- Style
- 2 voies
- Cv
- 451
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 150
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 4" [100]
Téléchargements