- Total configur�
- C$4,284.00
EV150+NRX-E
Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1 1/2"[40], Filetage intérieur, GPM 44, 14...250 °F [-10...120°C]
- Prix courant
- C$4,284.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 44
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 1.5" [40]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8 VA
- Connexion Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nuage
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées
Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées
Accessoire mécanique
A-22PE-A16
Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 3.2" [80 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po
Non classé
22WDP-511
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V
22WDP-512
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0…2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V
22WDP-514
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0…3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V
22WDP-515
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0…6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V