- Total configur�
- C$5,739.00
EV050+AKRX-E N4
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1/2"[15], Filetage intérieur, GPM 6.6, 14...250 °F [-10...120°C]
- Prix courant
- C$5,739.00
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
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 6.6
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 14 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 23 VA
- Connexion Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nuage
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
Accessoire mécanique
A-22PE-A12
Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/4" [32]
A-22PE-A13
Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/2" [40]
Non classé
22WDP-511
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...15 psi, active, 0...10 V
22WDP-512
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...30 psi, active, 0...10 V
22WDP-514
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...50 psi, active, 0...10 V
22WDP-515
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...100 psi, active, 0...10 V