2. Robinets
  3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP100P6+NRX-E



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP100P6+NRX-E

EP100P6+NRX-E

Electr. PI-CCV EPIV à 6 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 1" [25], Filetage intérieur, Température du fluide 43...176 °F [6...80°C ]

Prix courant
C$4,223.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.

Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Ajouter cette page aux signets
Partager
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$4,223.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
6 voies
Débit
18.2
Débit réglable
4.2...100 % de Vnom
Fluide
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Température du fluide
43...176 °F [6...80°C ]
Pression nominale du corps
232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Taux de fuite {Tools}
Parfaite étanchéité, taux d’étanchéité A
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
4.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.7 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-005

ZR-005

Support de fixation pour robinet à 6 voies DN 25

Prix courant: C$67.00
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Prix courant: C$525.00
Ajouter à la liste de projet