- Total configur�
- C$1,306.00
AHX120-SR-200
Configurable
Servomoteur de registre, 450 N [100 lbf], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, 2...10 V, câble, Modulant
- Prix courant
- C$1,306.00
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
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Force
- 450 N [100 lbf]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Course
- 8" [200 mm]
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
Prix courant: C$60.00
Votre prix: ...
Z-DS1
Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales
Prix courant: C$81.00
Votre prix: ...
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...