- Total configur�
- C$1,047.00
AHX120-3-200
Configurable
Servomoteur de registre, 450 N [100 lbf], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
- Prix courant
- C$1,047.00
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
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Force
- 450 N [100 lbf]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Course
- 8" [200 mm]
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 100 mm