- Total configur�
- C$1,129.00
AFRX24
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
- Prix courant
- C$1,129.00
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
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires