- Total configur�
- C$4,736.00
22PE-5XUCNT
NEMA 4 Compteur d'énergie thermique, AC/DC 24 V, DN 1/2" [15], 6.6 GPM
Pièces comprises : oeillet pour module de raccordement RJ avec bride
- Prix courant
- C$4,736.00
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
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- câble
- Valeurs mesurées
-
- Débit
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluide
- Eau froide et tiède, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
- Dimensions du robinet
- 15 mm
- Dimensions du robinet
- 1/2 inch
Téléchargements
Vidéos des produits
Compteur d'énergie thermique
Repenser la gestion thermique de l'énergie
Features of Belimo's Flow Sensors
Ultrasonic Flow Sensor Technology
Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement
Accessoires