Caractéristiques techniques
- Style
- 3 voies
- Cv
- 1
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]