Caractéristiques techniques
- Classe ANSI
- 250
- Style
- 2 voies
- Cv
- 0.4
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Bronze
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]