Caractéristiques techniques
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1140
- Fluide
- Eau froide et tiède, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
- Température du fluide
- -22...250°F [-30...120°C]
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- 0...100 % : forme S / linéaire; 0...60 % : égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Bride