Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 7 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 9.5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Couple
- 90 in-lb [10 Nm]
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicative / analogique)
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Surpassement manuel
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 40...150 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 10...25.4 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]