- Total configur�
- C$238.00
UMB24Y-F-R
Servomoteur rotatif, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 22 s, Emboîtement 8x8 mm, IP20, Fiche de connexion
- Prix courant
- C$238.00
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
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non compris dans la livraison)
- Fiche de connexion
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Couple
- 9 in-lb [1 Nm]
- Type de commande
-
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- rotation horaire (cw)
- Surpassement manuel
- Non
- Angle de rotation
- 0...287.5
- Durée de course (moteur)
- 22 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 8x8 mm
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires