Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie (en marche) FS
- 27 VA
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), butée de fin de course 55 VA, fusible à action retardée 0.5 A*
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 27 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPST
- Couple
- 8 Nm [70 in-lb]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 15 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- 15 s
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]