Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie (en marche) FS
- 2 W, 3.5 VA
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 1.5 W, 2.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPST
- Couple
- 2 Nm [18 in-lb]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <25 s
- Catégorie de protection
- IP42
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]