Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche) FS
- 27 VA
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 3 W, 6.5 VA, butée de fin de course 55 VA, fusible à action retardée 2.5 A*
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 40 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Connexion d’alimentation
- 2 Fils conducteurs 32" [0.9 m], 18 AWG avec connecteur flexible 3/8 po
- Connexion du contact auxiliaire
- Câble 32" [0.9 m], 6x 18 AWG câble pour appareils électroménagers avec connecteur flexible 3/8 po
- Couple
- 70 in-lb [8 Nm]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 15 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- 15 s
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]