Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 230 V
- Consommation d'énergie (en marche) FS
- 17 VA
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 4 W, 8 VA (60 Hz 5.5 VA), butée de fin de course 27 VA, fusible à action retardée 0.125 A*
- Connexion d’alimentation
- 3 Fils conducteurs 32" [0.9 m], 18 AWG avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT
- Couple
- 30 in-lb [3.5 Nm]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 15 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <15 s
- Catégorie de protection
- IP30
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]