Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Consommation d'énergie (en marche) FS
- 6 W, 9.5 VA
- Consommation d'énergie (en attente) FS
- 3 W, 5 VA
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 10 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Connexion du contact auxiliaire
- Câble 3 ft. [1 m], 18 AWG câble pour appareils électroménagers avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT
- Couple
- 20 Nm [180 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]