- Total configur�
- C$2,918.00
EFX24-S N4H
Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2x SPDT, NEMA 4
- Prix courant
- C$2,918.00
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
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 9.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 4.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 16 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- 30 Nm [270 in-lb]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
- Température ambiante
- -40...50°C [-40...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm
Prix courant: C$134.00
Votre prix: ...
K9-2
Bride d'entraînement réservible, plage de serrage ø12...26.7 mm
Prix courant: C$105.00
Votre prix: ...
KH10
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
Prix courant: C$110.00
Votre prix: ...
ZG-EFB
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté
Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
Prix courant: C$3,153.00
Votre prix: ...