- Total configur�
- C$1,624.00
AMX24-SR-T N4
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Bornes, Modulant
Please note: Due to a supplier issue, certain NEMA 4 actuator covers will be supplied in gray instead of orange until further notice. This change ensures uninterrupted shipping, and the same protective properties and product specifications.
- Prix courant
- C$1,624.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.25 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Couple
- 20 Nm [180 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 90 or 150 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires