Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 52 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 9 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- 160 Nm [1400 in-lb]
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- Réversible avec application
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec application
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 30...120 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <30 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]