Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 11 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 22 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble [0.5 m] avec connecteur VST
- Couple
- 54 in-lb [6 Nm]
- Type de commande
- Modulant
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0…100%
- Surpassement manuel
- Avec bouton-poussoir
- Durée de course (moteur)
- 4 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- 4 s
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 8...26.7 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]