• Solutions de refroidissement pour les centres de données
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
    • Solutions de refroidissement pour les centres de données
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
  2. Robinets
  3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP100+AKRX-E N4HH



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP100+AKRX-E N4HH

EP100+AKRX-E N4HH

Configurable
Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1"[25], Filetage intérieur, GPM 18.2, 14...250 °F [-10...120°C]

Please note: Due to a supplier issue, certain NEMA 4 actuator covers will be supplied in gray instead of orange until further notice. This change ensures uninterrupted shipping, and the same protective properties and product specifications.

Prix courant
C$6,991.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$6,991.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
18.2
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression nominale du corps
360 psi
Remarque sur la pression différentielle
5...50 psi or 1...50 psi see flow reduction chart in tech doc
Taux de fuite {Tools}
Taux de fuite à 0 %
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
35 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
44 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Cable 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Prochaine génération de robinets indépendants de la pression de Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Outils

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Prix courant: C$525.00
Ajouter à la liste de projet

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)