- Total configur�
- C$610.00
B209B+TR24-SR US
Robinet de réglage caractérisé (CCV), 1/2", 2 voies, Cv 0.8
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$610.00
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
- 0.8
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 1 VA
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Téléchargements