- Total configur�
- C$973.00
B207+LF24-S US
Robinet de réglage caractérisé (CCV), 1/2", 2 voies, Cv 0.3
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 1x SPDT
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$973.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 0.3
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Contacts auxiliaires
- 1x SPDT
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires