- Total configur�
- C$42,795.00
F7350HD+SY6-120MFT
Robinet à papillon (BFV), 14", 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 11917
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$42,795.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 3 voies
- Cv
- 11917
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 14" [350]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 240 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Accessoire électrique
EXT-NSV-B03-120
Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...6
HOA-120VMFT
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Passerelles et modules de champ
Non classé
EXT-NSV-B04-120
Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT