- Total configur�
- C$2,116.00
F6200L+ZD6N-S150
Robinet à papillon (BFV), 8", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 3136
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 125...300
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$2,116.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 3136
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 8" [200]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Type de commande
- Manuelle
Téléchargements