Caractéristiques techniques
- Classe ANSI
- 150
- Style
- 2 voies
- Cv
- 2064
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 150
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 8" [200]
Robinet à papillon (BFV), 8", 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 2064
Données de conception: Données de conception