- Total configur�
- C$9,505.00
F6125-300SHP+HND07
Robinet à papillon (BFV), 5", 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 714
Le servomoteur est livré séparément
- Prix courant
- C$9,505.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Classe ANSI
- 300
- Style
- 2 voies
- Cv
- 714
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 300
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 5" [125]
Téléchargements