- Total configur�
- C$2,167.00
B2200PW-S+AFRXUP
Robinet à eau potable, 2 voies, DN 50, Filetage intérieur, ps, Température du fluide -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$2,167.00
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
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 7 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Style
- 2 voies
- Cv
- 206
- Certificat d'eau potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluide
- Eau potable
- Température du fluide
- -4...212°F [-20...100°C]
- Pression nominale du corps
- 600 psi CWP
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Dimensions du robinet
- 2" [50]
Téléchargements
Accessoires