- Total configur�
- C$789.00
B2050QPW-N PF+CQKXUP
Robinet à eau potable, 2 voies, DN 15, Insertion à la force, ps, Température du fluide -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$789.00
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
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Style
- 2 voies
- Cv
- 32
- Certificat d'eau potable
-
- NSF/ANSI 61
- NSF/ANSI 372
- Fluide
- Eau potable
- Température du fluide
- -4...212°F [-20...100°C]
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 30 psi
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Téléchargements