- Total configur�
- C$6,798.00
EV075+ARX-E N4HT
Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 3/4"[], Filetage intérieur, GPM 11, 14...250 °F [-10...120°C]
, IP66, NEMA 4, UL Enclosure Type 4, Réchauffeur avec thermostat
- Prix courant
- C$6,798.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 11
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 25 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 29 VA
- Connexion Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nuage
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
Téléchargements
Vidéos des produits
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
Non classé
22WDP-511
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...15 psi, active, 0...10 V
Prix courant: C$1,526.00
22WDP-512
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...30 psi, active, 0...10 V
Prix courant: C$1,526.00
22WDP-514
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...50 psi, active, 0...10 V
Prix courant: C$1,526.00
22WDP-515
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...100 psi, active, 0...10 V
Prix courant: C$1,526.00