- Total configur�
- C$3,155.00
EV050+LRX-E C
Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1/2"[15], Filetage intérieur, GPM 6.6, 14...250 °F [-10...120°C]
Plusieurs accessoires sont nécessaires pour une installation dans la conduite. Veuillez les inclure dans votre commande !
Voir « Accessoires mécaniques »
Choisir le bon compteur d'énergie de chauffage
En apprendre plus
- Prix courant
- C$3,155.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 6.6
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Connexion Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Nuage
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
Belimo Energy Valve™ - Reference: Bouygues Construction, Guyancourt, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: Citizen Plaza, Nashville, USA
Belimo Energy Valve™ - Reference: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Belimo Energy Valve™ - Reference: Merck Serono, France
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Accessoire mécanique
A-22PEC-A01
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1/2" [15], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEC-A02
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 3/4" [20], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEC-A03
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1" [25], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEC-A04
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/4" [32], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEC-A05
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/2" [40], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
A-22PEC-A06
Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 2" [50], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1
Outils
Non classé
22WDP-511
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...15 psi, active, 0...10 V
22WDP-512
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...30 psi, active, 0...10 V
22WDP-514
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...50 psi, active, 0...10 V
22WDP-515
Capteur de pression différentielle de l'eau, 0...100 psi, active, 0...10 V