- Total configur�
- C$739.00
ARX24-3-T
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, Bornes
- Prix courant
- C$739.00
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
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5.5 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 90 or 150 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires