- Total configur�
- C$10,566.00
PKRXUP-MFT-T
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programmable
- Prix courant
- C$10,566.00
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 52 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 9 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- Réversible avec application
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec application
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 30...120 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <30 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...