Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 20 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Commande de connexion
- 22 … 16 AWG, only copper wires (class 2 supply / SELV)
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout ou rien
- À virgule flottante/3 points
- Hybride (communicative / analogique)
- Surpassement manuel
- Levier
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 20...120 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X