- Total configur�
- C$1,249.00
GRCX120-3
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
- Prix courant
- C$1,249.00
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
- AC/DC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements