- Total configur�
- C$2,334.00
GMCX120-3-X1 N4
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante, NEMA 4X
- Prix courant
- C$2,334.00
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
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Sous couvercle
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements