- Total configur�
- C$1,438.00
UGVL+SVX24-3
Tringlerie de robinet à soupape universel actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,438.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Force
- 1500 N [340 lbf]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
- Course
- 15 / 20 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Plage de durée de course (moteur)
- 90 or 150 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Vidéos des produits