- Total configur�
- C$3,202.00
FGVL+EVX120-3
Universal Flanged Globe Valve Linkage with EV, RV, and AVK actuators
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,202.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Force
- 2500 N [560 lbf]
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Course
- 32 / 50 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Plage de durée de course (moteur)
- 90 or 150 s
- Catégorie de protection
- IP54
Téléchargements