- Total configur�
- C$3,588.00
FGVL+AVKB120-3
Tringlerie de robinet à soupape bridé universel actionné par servomoteur EV, RV et AVK
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$3,588.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Force
- 450 lbf [2000 N]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Course
- 32 / 50 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <35 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements