Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- H₂ (hydrogène)
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- CAN-Bus
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...104 °F [-20...40°C]
- Plage de mesure du gaz
- H₂ : LEI de 0…50 %
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- Relais : SPDT, 5 A @ AC 125 V, non inductif
- Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
- Type d'affichage
- ACL