Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- CO (monoxyde de carbone)
- Température
- Signal de sortie
-
- BACnet
- CAN-Bus
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relais
- Plage de mesure de la température
- -4...122 °F [-20...50°C]
- Plage de mesure du gaz
- CO : 0...250 ppm
- Communication
-
- CAN-Bus
- BACnet MS/TP
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- Relais : SPDT, 5 A @ AC 125 V, non inductif
- Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA, sélectionnables par l'utilisateur avec cavalier
- Type d'affichage
- ACL